1. Home
  2. Chứng nhận Công nghệ chuyển động tuyến tính
Hình ảnh cho thấy một biểu tượng cách điệu của giấy chứng nhận có con dấu Công nghệ Chuyển động Tuyến tính đạt chứng nhận phòng sạch: Chất lượng có thể đo lường được.

Sự chính xác đi đôi với độ sạch: Công nghệ Chuyển động Tuyến tính từ Bosch Rexroth – được chứng nhận cho các ứng dụng phòng sạch yêu cầu nghiêm ngặt

Được chứng nhận phù hợp cho phòng sạch theo ISO 14644-1 – xác nhận bởi Fraunhofer IPA

Độ sạch cao cho các quy trình sản xuất quan trọng

Trong các lĩnh vực sản xuất có độ nhạy cao như bán dẫn hoặc công nghệ y tế, phòng sạch là yêu cầu then chốt để đảm bảo các quy trình vận hành ổn định. Ngay cả những hạt vi mô cũng có thể gây trục trặc hoặc làm mất chất lượng hoặc sinh phế phẩm.

Bosch Rexroth cung cấp Công nghệ Chuyển động Tuyến tính được chứng nhận phòng sạch cho những môi trường khắt khe như vậy – tập trung vào việc kiểm soát phát thải hạt, độ chính xác và tuổi thọ sử dụng lâu dài. Tùy thuộc vào ứng dụng, các giải pháp được sử dụng như các thành phần như hệ thống dẫn hướng ray bi và cụm vít me bi, dưới dạng mô-đun tuyến tính hoặc là một phần của các hệ thống tuyến tính phức tạp.

Độ sạch được xác thực – cấp phòng sạch được chứng nhận – hiệu suất chính xác

Công nghệ Chuyển động Tuyến tính của Bosch Rexroth đã được Viện Kỹ thuật Sản xuất và Tự động hóa Fraunhofer (IPA) kiểm định theo ISO 14644-1 và được chứng nhận đạt cấp phòng sạch lên đến ISO 3.

Kết quả thử nghiệm xác nhận tính phù hợp của công nghệ này khi sử dụng trong các phòng sạch có yêu cầu độ sạch cao, chẳng hạn như trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử và công nghệ y tế. Một trong những thành phần đặc biệt nhận được chứng nhận là con trượt NRTVG mới, được phát triển dành riêng cho các ứng dụng phòng sạch và chân không, hoàn toàn loại bỏ các thành phần từ nhựa. Dòng sản phẩm mô-đun nhỏ gọn cũng đã được thử nghiệm, với thiết kế nhằm giảm thiểu sự phát sinh hạt trong quá trình vận hành.

Lợi ích và kết quả

Chi tiết về lợi ích: Phát thải hạt thấp hơn, hiệu quả cao hơn

Chứng nhận ISO 14644-1 dựa trên các phép đo có khả năng tái lập về hạt trong không khí trong suốt quá trình vận hành. Kết quả này đạt được nhờ nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển có hệ thống cùng với khách hàng của chúng tôi, cũng như các tối ưu hóa cấu trúc và ma sát với mục tiêu cụ thể:

  • Các thành phần chất lượng cao nhất
    Các hệ thống dẫn hướng tuyến tính được gia công chính xác đem lại tuổi thọ tối đa cùng ma sát và sự hình thành hạt ở mức tối thiểu.
  • Kiểm soát hạt thông minh
    Các cổng kết nối tùy chọn cho thiết bị hút nhằm chủ động ngăn ngừa ô nhiễm.
  • Thiết kế tối ưu
    Lớp che sản phẩm được tùy chỉnh riêng và chất bôi trơn phù hợp giúp giảm thiểu sự hình thành hạt.

Kết quả dành cho người dùng:

  • Độ tin cậy quy trình cao và ít phế phẩm hơn nhờ mức phát thải hạt thấp đã được kiểm chứng
  • Sản lượng ổn định nhờ các điều kiện tối ưu trong các quy trình sản xuất nhạy cảm
  • Độ tin cậy lâu dài ngay cả trong điều kiện phòng sạch khắt khe với thời gian chu kỳ ngắn

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Hãy cùng khám phá cách thức danh mục sản phẩm Công nghệ Chuyển động Tuyến tính đạt chứng nhận phòng sạch của Bosch Rexroth có thể tối ưu hóa quy trình và đem lại lợi ích cho bạn từ những kinh nghiệm chuyên sâu mà chúng tôi đã tích lũy qua nhiều dự án.

Liên hệ với chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

Trục tuyến tính đạt chứng nhận phòng sạch

1. Trục tuyến tính Bosch Rexroth được chứng nhận theo tiêu chuẩn nào và đạt cấp độ phòng sạch nào?

Các trục tuyến tính và thành phần được lựa chọn từ Bosch Rexroth đã được kiểm định theo tiêu chuẩn ISO 14644-1 và được chứng nhận đạt các cấp phòng sạch lên đến ISO 3, ISO 5 và ISO 6. Chứng nhận này xác nhận rằng các trục tuyến tính phù hợp với các ứng dụng có yêu cầu rất cao về độ sạch và độ ổn định quy trình.

2. Độ phù hợp của các trục tuyến tính với phòng sạch được đo kiểm như thế nào?

Thử nghiệm phòng sạch được thực hiện bởi Fraunhofer IPA theo tiêu chuẩn ISO 14644-1 trong điều kiện gần với điều kiện vận hành thực tế. Lượng phát thải hạt trong không khí từ các trục tuyến tính được đo trong quá trình vận hành động trong một thiết lập thử nghiệm xác định, mô phỏng các ứng dụng phòng sạch công nghiệp điển hình. Việc đánh giá dựa trên nồng độ hạt đo được trên mỗi mét khối không khí theo tiêu chuẩn dành cho phòng sạch ISO loại 5 và 6.

3. Chứng nhận Fraunhofer IPA mang lại lợi ích gì cho các nhà sản xuất máy móc và thiết bị?

Cuộc thử nghiệm độc lập của Fraunhofer IPA mang đến cho các nhà sản xuất máy móc và thiết bị xác nhận khách quan và
dựa trên tiêu chuẩn về tính phù hợp của phòng sạch. Nhờ đó, khối lượng công việc xác nhận và lập tài liệu được giảm thiểu khi thiết kế quy trình phòng sạch, tăng độ tin cậy trong lập kế hoạch và thúc đẩy triển khai dự án nhanh hơn – đặc biệt đối với các ứng dụng có yêu cầu cao về độ sạch, độ chính xác và tính ổn định của quy trình.

Các trục tuyến tính được chứng nhận thường là một phần của hệ thống tuyến tính dạng mô-đun hoặc robot tuyến tính. Tùy theo ứng dụng và thiết kế hệ thống, các trục này có nhiều phiên bản khác nhau, chẳng hạn như trục tuyến tính tích hợp động cơ, trục tuyến tính với bộ truyền động vít me bi hoặc trục tuyến tính truyền động bằng đai răng.